Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3873

Тип продукту: Termix VMTD-F-B, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]640 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]242 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь, біле лакове покриття для монтажу в стіні.
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Назва регулятора опаленняAVPL
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP47186fa3-7cb2-416c-9d7f-548be05ddfb1
ОписTermix VMTD-F-B-1 з ізоляцією пластинчастого теплообмінника/трубопроводу
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Характеристики виробу
Значення
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]0.5 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 16 G3/4" P
Тип продуктуTermix VMTD-F-B
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18 Кілограм
Bага нетто17 Кілограм
Об'єм0.037 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560899942
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми