Termix VMTD-F-B, Тип 2, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: AVTB
144B3862
Тип продукту: Termix VMTD-F-B, Тип 2, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3862
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Висота без кожуха [мм] | 640 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 150 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 242 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь, біле лакове покриття для монтажу в стіні. |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil |
| Назва регулятора опалення | AVPL |
| Назва регулятора системи ГВП | AVTB |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | 11de7748-9c3b-404a-99b5-8b04b830a9ac |
| Опис | Termix VMTD-F-B-2 із зональним клапаном |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 5.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T24-1 24 G3/4" P |
| Тип продукту | Termix VMTD-F-B |
| Тип регулювання опалення | Регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Без |
| Ширина без кожуха [мм] | 530 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 540 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18 Кілограм |
| Bага нетто | 17 Кілограм |
| Об'єм | 37.312 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907067 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |