Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, повністю ізольований, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2

145B4004

Тип продукту: Akva Lux II TD, повністю ізольований, Тип 2, 10 бар, 95 °C, PTC2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]618 мм
Висота з кожухом [мм]618 мм
Висота упаковки [мм]340 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]285 мм
Глибина з кожухом [мм]300 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїКожух зі спіненого поліпропілену
Матеріал кожухаБіла лакована сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2
Напрямок з’єднанняНижнє + додатково верхнє з’єднання
ОписAkva Lux II TD, Тип 2 (XB 06H-1-40) без кожуха
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Характеристики виробу
Значення
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]32 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи1/2"
ПриміткиDir. HE and DHW
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II TD, повністю ізольований
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]535 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17 Кілограм
Bага нетто15 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми