Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: PM2

145B4000

Тип продукту: Akva Vita II TD, Тип 1, 10 бар, 110 °C, PM2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]618 мм
Висота з кожухом [мм]618 мм
Висота упаковки [мм]340 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]285 мм
Глибина з кожухом [мм]300 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіла лакована сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPM2
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписAkva Vita II TD без кожуха
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]32 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Vita II TD
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]535 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17 Кілограм
Bага нетто15 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511091