EvoFlat TDV, Нижнє, 43 кВт, Тип 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator heating |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Висота з кожухом [мм] | 443 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 130 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | праве та нижнє |
| Опис | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 43 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 15 кВт |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat TDV |
| Тип регулювання опалення | Перепад тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина з кожухом [мм] | 310 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.07 Кілограм |
| Bага нетто | 6.87 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5702424658083 |