Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Нижнє, Паяна мідь, Тип 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]497 мм
Висота з кожухом [мм]497 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]200 мм
Глибина з кожухом [мм]200 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяГВППередній ізоляційний кожух зі спіненого поліпропіленуІзоляція трубопроводу
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat NL FSS CW4
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт] [макс.]27 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXBDW 26
Тип продуктуEvoFlat SVP
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]600 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.42 Кілограм
Bага нетто12 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми