Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Нижнє, 49 кВт, Паяна мідь, Тип 2

145B4103

EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]673 мм
Висота з кожухом [мм]760 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]204 мм
Глибина з кожухом [мм]220 мм
Глибина упаковки [мм]300 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїПіна EPP
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]49 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat Reno
Тип регулювання опаленняПерепад тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]410 мм
Ширина з кожухом [мм]435 мм
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто12 Кілограм
Об'єм98.711 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428681162
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми