EvoFlat FSS
145B0955
145B0955
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat FSS K1 TPC-M (w/front) w/Circ |
| Product line | 67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Місце для батарейок | Ні |
| Тип продукту | EvoFlat FSS |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 14.4 Кілограм |
| Bага нетто | 13.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5714279480306 |