EvoFlat four pipe, Нижнє, Тип 3
145B0506
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання
145B0506
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3 TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 590 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 590 мм |
| Висота упаковки [мм] | 160 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 110 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 153 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 600 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Без |
| Матеріал кожуха | Біле лакове покриття для монтажу в стіні |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва регулятора опалення | TPC-M |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] [макс.] | 37 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Примітки | Insulated Flatstations |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 15 кВт |
| Теплова потужність [кВт] [Мін.] | 10 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | EvoFlat four pipe |
| Тип регулювання опалення | Перепад тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Без |
| Ширина без кожуха [мм] | 545 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 545 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 800 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.17 Кілограм |
| Bага нетто | 13.97 Кілограм |
| Об'єм | 82.11 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524544 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |