Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Нижнє, 45 кВт, Паяна мідь, Тип 1-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Нижнє, 45 кВт, Паяна мідь, Тип 1

183B1020

EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 FR RTL
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Weight without accessories [kg]9.700
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняЗональний клапан
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]45 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Пристрій захисту від гідроударуОпціонально
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]18 кВт
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat 4.0 F FR
Тип регулювання опаленняПерепад тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.1 Кілограм
Bага нетто9.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5715162718056