Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 four pipe, Нижнє, 55 кВт, Тип 3

183B3510

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator and Floor heating
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняAB-PM
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняправе та нижнє
ОписEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Пристрій захисту від гідроударуОпціонально
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]18 кВт
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямРізь
Тип продуктуEvoFlat 4.0 four pipe
Тип регулювання опаленняПерепад тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.9 Кілограм
Bага нетто11.7 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424638115
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми