183B3508
183B3508
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Material Description | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | AB-PM |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | праве та нижнє |
| Опис | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 55 кВт |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Пристрій захисту від гідроудару | Опціонально |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 18 кВт |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat 4.0 FPS AT |
| Тип регулювання опалення | Перепад тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.9 Кілограм |
| Bага нетто | 11.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5702424686536 |