Danfoss logo
DTR-62-L_267B1134_267B1136_267B1138

DTR pre-configured stations, Верхнє та нижнє, 65 кВт

267B1138

DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : DTR pre-configured stations

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
Material DescriptionDTR-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Група продукціїКвартирні теплопункти
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора системи ГВПTD-21
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписDTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]65 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Теплопровідність [Вт/мК0.036 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуDTR pre-configured stations
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12 Кілограм
Bага нетто10.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424657499
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми