Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145B4503

Тип продукту: Akva Lux II TDe, Тип 2, 10 бар, 110 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
jgbcAkva Lux II TDe, Type 2, AVE
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE
Product line33
Висота без кожуха [мм]723 мм
Висота з кожухом [мм]723 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II TDe
Тип регулювання опаленняПерепад тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14 Кілограм
Bага нетто13 Кілограм
Об'єм173.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511206
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми