Akva Lux II TDe, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P
145B4500
Тип продукту: Akva Lux II TDe, Тип 1, 10 бар, 90 °C, PTC2+P
145B4500
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/год |
| jgbc | Akva Lux II TDe, Type 1, with circ. |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 723 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 723 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 315 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 315 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Polypropylene |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | Akva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 55 кВт |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 35 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPL |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] | 20 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | Akva Lux II TDe |
| Тип регулювання опалення | Перепад тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Ширина без кожуха [мм] | 550 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 14 Кілограм |
| Bага нетто | 13 Кілограм |
| Об'єм | 173.91 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511176 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |