Akva Lux II TD, повністю ізольований, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: PTC2
004U8630
Тип продукту: Akva Lux II TD, повністю ізольований, Тип 1, 10 бар, 95 °C, PTC2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання
004U8630
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 26 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 618 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 618 мм |
| Висота упаковки [мм] | 340 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 285 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 285 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 600 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Кожух зі спіненого поліпропілену |
| Матеріал кожуха | Біла лакована сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | AVPL |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2 |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | Akva Lux II TD тип 1 (XB06H-1-26) без кожуха |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 41 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 32 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Примітки | Dir. HE and DHW |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | AISI 316 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 15 кВт |
| Теплова потужність [кВт] [Мін.] | 10 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | Akva Lux II TD, повністю ізольований |
| Тип регулювання опалення | Регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 535 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 535 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 800 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 17 Кілограм |
| Bага нетто | 15 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511022 |