Додаткове приладдя UnoFloor
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Accessories for distribution systems
088X3981
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
| Product line | 67 |
| Група продукції | UnoFloors |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Тип продукту | Додаткове приладдя UnoFloor |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.5 Кілограм |
| Bага нетто | 3.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |