Корпус для водорегулюючого клапана, WVH
016D5180
Тип з'єднання: Зварний фланець, Перепад тиску [бар] [Мін.]: 0.3, Перепад тиску [бар] [макс.]: 4, Значення Kv [м/год]: 80, Використання для продукту: WVS 80; WVTS 80, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
016D5180
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | WVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | ФланціЗагальні комплектуючі |
| Використання для продукту | WVS 80WVTS 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Водорегулювальні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайEACPEDRoHSUA |
| Значення Kv [м/год] | 80.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 16.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 232.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | WV Valves |
| Назва програми частин | WVSWVTS |
| Назва продукту | Корпус для водорегулюючого клапана |
| Номер досьє SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 4.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 58.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.300 фунт на дюйм² |
| Перепуск (Ø) [дюйм] | 9/32 in |
| Перепуск (Ø) [мм] | 7.0 мм |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до водорегулюючого клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3 in |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 80.00 мм |
| Середовище | Нейтральне середовище |
| Тип з'єднання | Зварний фланець |
| Тип продукту | WVH |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | Болти фланцяПрокладки для фланцівГвинти для пілотного клапанаКорпус клапана |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 3 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 27.068 Кілограм |
| Bага нетто | 25.715 Кілограм |
| Об'єм | 75.24 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225910 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |