Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH

016D5150

Тип з'єднання: Зварний фланець, Перепад тиску [бар] [Мін.]: 0.3, Перепад тиску [бар] [макс.]: 4, Значення Kv [м/год]: 32, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуФланціЗагальні комплектуючі
Використання для продуктуWVS 50WVTS 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайEACPEDRoHSUA
Значення Kv [м/год]32.000 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре16.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]232.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЧавун
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPWV Valves
Назва програми частинWVSWVTS
Назва продуктуКорпус для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Перепад тиску [бар] [макс.]4.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]58.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.300 фунт на дюйм²
Перепуск (Ø) [дюйм]9/32 in
Перепуск (Ø) [мм]7.0 мм
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір клапанного вузла [мм]50.00 мм
СередовищеНейтральне середовище
Тип з'єднанняЗварний фланець
Тип продуктуWVH
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіБолти фланцяПрокладки для фланцівГвинти для пілотного клапанаКорпус клапана
Частка клапанного вузла [дюйм]2 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.225 Кілограм
Bага нетто12.564 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми