Запчастина
132U8002
Тип продукту: Запчастина, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
132U8002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare Part Kit EV210BW DN2-4,5 NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV210BW 2-4,5 BE NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | Вузол штока в зборіУщільнювальне кільце для штокаArmature w /valve plateCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Spare part installation guide |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.096 Кілограм |
| Bага нетто | 0.083 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.253 Літр |
| EAN/UPC | 5715162464243 |