Danfoss logo
Запчастина, EV227B 18-22B  EPDM-product-details

Запчастина, EV227B 18-22B EPDM

068F4003

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV227B 18-22B EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до EVSR 18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV227B 18-22B EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток у зборіВузол діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.047 Кілограм
Bага нетто0.047 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.112 Літр
EAN/UPC5702422184249