Danfoss logo
Запчастина, EV227B 14B  EPDM-product-details

Запчастина, EV227B 14B EPDM

068F4002

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV227B 14B EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service Kit EV227B 14B, Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV227B 14B EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки120 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток у зборіВузол діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.037 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.041 Літр
EAN/UPC5702422184263