Danfoss logo
Запчастина, EV227B 10B  EPDM-product-details

Запчастина, EV227B 10B EPDM

068F4000

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV227B 10B EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service Kit EV227B 10B, Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV227B 10B EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки120 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільцяШток у зборіВузол діафрагми

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.006 Літр
EAN/UPC5702422184089