Danfoss logo
Spare part EV220S/W 40 diaphragm EPDM kit

Запчастина, EV220S/W 40 EPDM, Комплект діафрагми

042U2116

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 40 EPDM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір мембрани EPDM до EV220W/S 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S/W 40 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки5 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.13 Кілограм
Bага нетто0.113 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Літр
EAN/UPC5715162296295