Danfoss logo
Spare part EV220S 10 diaphragm EPDM kit

Запчастина, EV220S/W 32 FKM/NBR, Комплект діафрагми

042U2115

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 32 FKM/NBR, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір мембраниFKM доEV220S/W 32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S/W 32 FKM/NBR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.158 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.131 Літр
EAN/UPC5715162296288