Danfoss logo
Spare part EV220W/S 18/22 diaphragm FKM kit

Запчастина, EV220S/W 18/22 FKM, Комплект діафрагми

042U2113

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 18/22 FKM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір мембраниFKM доEV220S/W 18/22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S/W 18/22 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.012 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.075 Літр
EAN/UPC5715162296226