Запчастина, EV220S/W 18/22 EPDM, Комплект діафрагми
042U2112
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 18/22 EPDM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO
042U2112
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір мембрани EPDM до EV220W/S 18/22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220S/W 18/22 EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект діафрагми |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | NC, NO |
| Частини в комплекті | Вузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20 Грам |
| Bага нетто | 10 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.1 Літр |
| EAN/UPC | 5715162296233 |