Danfoss logo
Spare part EV220S 10 diaphragm EPDM kit

Запчастина, EV220S 17 FKM, Комплект діафрагми

042U2111

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S 17 FKM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір мембраниFKM до EV220S 17
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S 17 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.026 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.165 Літр
EAN/UPC5715162296219