Danfoss logo
Spare part EV220S 17 diaphragm EPDM kit

Запчастина, EV220S 17 EPDM, Комплект діафрагми

042U2110

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S 17 EPDM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір мембрани EPDM до EV220S 17
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S 17 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.016 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.005 Літр
EAN/UPC5715162296202