Danfoss logo
Spare part EV220S 14 diaphragm EPDM kit

Запчастина, EV220S 14 EPDM, Комплект діафрагми

042U2108

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S 14 EPDM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????? ???????? EPDM ?? EV220S 14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S 14 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплектіВузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.013 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.02 Літр
EAN/UPC5715162296127