Запчастина, EV220S 13 FKM, Комплект діафрагми
042U2107
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S 13 FKM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO
042U2107
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір мембрани FKM до EV220S 13 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220S 13 FKM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект діафрагми |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | NC, NO |
| Частини в комплекті | Вузол діафрагмиПружина діафрагмиУщільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.011 Кілограм |
| Bага нетто | 0.005 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.026 Літр |
| EAN/UPC | 5715162296110 |