Danfoss logo
Spare part EV220S/W armature EPDM NO

Запчастина, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO

042U2099

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature FKM NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуActuator set
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частини в комплектіШтокТрубка штокаУщільнювальне кільце2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealPlastic washer

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.028 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.018 Літр
EAN/UPC5715162296059