Запчастина, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO
042U2098
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
042U2098
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір штока до EV220S/W EPDM NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частини в комплекті | ШтокТрубка штокаУщільнювальне кільце2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealPlastic washer |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.026 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.021 Літр |
| EAN/UPC | 5715162296035 |