Danfoss logo
Spare part EV220S/W armature EPDM NC

Запчастина, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC

042U2097

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature FKM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуActuator set
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток у зборіПружина штокаТрубка штокаУщільнювальне кільце2 x screwsPlastic washer

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.08 Кілограм
Bага нетто0.022 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.033 Літр
EAN/UPC5715162296028