Запчастина, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC
042U2096
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
042U2096
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір штока до EV220S/W EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | Шток у зборіПружина штокаТрубка штокаУщільнювальне кільце2 x screwsPlastic washer |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.02 Кілограм |
| Bага нетто | 0.008 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.033 Літр |
| EAN/UPC | 5715162296011 |