Danfoss logo
Запчастина, EV220A 25B-product-details

Запчастина, EV220A 25B

042U1067

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220A 25B, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare parts Valve cover EV220A DN 18-22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220A 25B
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуValve cover set
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті1 ущільн. кільце для кришки1 ущільн. кільце для пілот.2 гвинти для пілот.4 гвинти для кришкиКришка в зборі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто262 Грам
Bага нетто204 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.341 Літр
EAN/UPC5702428679459