Danfoss logo
Запчастина, EV220A 14B MIX & EV220T-product-details

Запчастина, EV220A 14B MIX & EV220T

042U1065

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220A 14B MIX & EV220T, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV220A & EV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220A 14B MIX & EV220T
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки16 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуActuator set and coil
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільцяШток у зборіПружина штокаВузол діафрагмиПружина діафрагми

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.136 Кілограм
Bага нетто0.092 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.116 Літр
EAN/UPC5702428972437