Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

Запчастина, EV220A 32 EPDM

042U1037

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220A 32 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV220A 32 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220A 32 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільцяШток у зборіПружина штокаВузол діафрагмиПружина діафрагми

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.076 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.281 Літр
EAN/UPC5702423243549