Запчастина, EV222 15-50 EPDM
042U1009
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV222 15-50 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
042U1009
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір ізолюючої мембраниEPDM доEV22x |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV222 15-50 EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Isolating Diaphragm |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | 4гвинтиІзолювальний блок у зборіКнопка блокуванняГайка для котушкиУщільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.118 Кілограм |
| Bага нетто | 0.109 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.224 Літр |
| EAN/UPC | 5702423112524 |