Запчастина, EV220A 18 - 22 FKM NC
042U1008
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220A 18 - 22 FKM NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
042U1008
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV220A 18 - 22 FKM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220A 18 - 22 FKM NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Матеріал ущільнення | FKM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Diaphragm, armature set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | 2ущільнювальні кільцяШток у зборіПружина штокаВузол діафрагмиПружина діафрагми |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.032 Кілограм |
| Bага нетто | 0.026 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.112 Літр |
| EAN/UPC | 5702423106806 |