Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

Запчастина, EV220A 6.0 - 10 EPDM NC

042U1000

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220A 6.0 - 10 EPDM NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСервісний набір EV220A 6.0-10 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220A 6.0 - 10 EPDM NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільцяШток у зборіПружина штокаВузол діафрагмиПружина діафрагми

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.018 Кілограм
Bага нетто0.013 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.053 Літр
EAN/UPC5702423106721