Запчастина, EV210A 1,0-3,5 EPDM
042U0670
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210A 1,0-3,5 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
042U0670
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV210A 1.0-3.5 E |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV210A 1,0-3,5 EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set and coil |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.134 Кілограм |
| Bага нетто | 0.127 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.301 Літр |
| EAN/UPC | 5702428314657 |