Danfoss logo
Spare part FKM for EV210A NC

Запчастина, EV210A 1.2-3.5 FKM

042U0068

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210A 1.2-3.5 FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗап.части к EV210A FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV210A 1.2-3.5 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуActuator set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.029 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.042 Літр
EAN/UPC5702423183357