Danfoss logo
Position indicator

Індикатор положення

042N4822

Індикатор положення, Використання для продукту: AV210D, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionPosition Indicator AV210D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAV210D
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗовн. керуван. комплектуючі до клапанів
Кількість на формат упаковки5 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуІндикатор положення
Напр. 50 Гц Ном. Макс. [В]250 В
ОписPosition Indicator
Позначення типуPosition indicator
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.286 Кілограм
Bага нетто0.283 Кілограм
Об'єм0.819 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423204113
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми