AV210C
042N4821
Індикатор положення, Використання для продукту: AV210C, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
042N4821
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Індикатор кінц. положень для клап.AV210C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AV210C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Зовн. керуван. комплектуючі до клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Індикатор положення |
| Напр. 50 Гц Ном. Макс. [В] | 250 В |
| Опис | Position Indicator |
| Позначення типу | Position indicator |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.272 Кілограм |
| Bага нетто | 0.271 Кілограм |
| Об'єм | 0.475 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204106 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |