Запчастина, AV210E G2
042N4809
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AV210E G2, Комплект для ремонту
042N4809
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Рем.комплект до AV210E G2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AV210E G2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Ext. operat. valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Матеріал ущільнення | PTFE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Опис | Repair Set |
| Позначення типу | Installation guide |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | Запчастина |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.33 Kilogram |
| Bага нетто | 0.31 Kilogram |
| Об'єм | 0.27 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204076 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |