Запчастина, AV210D-E G112
042N4808
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AV210D-E G112, Комплект для ремонту
042N4808
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Spare part AV210D-E G112 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AV210D-E G112 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Ext. operat. valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Матеріал ущільнення | PTFE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Опис | Repair Set |
| Позначення типу | Installation guide |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/2 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | Запчастина |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.234 Кілограм |
| Bага нетто | 0.202 Кілограм |
| Об'єм | 0.217 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204069 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |