Danfoss logo
AV210 Repair kit

Запчастина, AV210A G38

042N4800

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AV210A G38, Комплект для ремонту
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAV210A G38
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїExt. operat. valve spare parts
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняPTFE
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
ОписRepair Set
Позначення типуInstallation guide
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.319 Літр
EAN/UPC5702423203987