Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Запчастина, 9–22 котушка AB/AC, Кабельний роз'єм

042N0267

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: 9–22 котушка AB/AC, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлемна коробка до котушки з СВД+варистор
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продукту9–22 котушка AB/AC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до котушки електромагніту
Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.]0.32 дюйм
Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.]0.24 дюйм
Діаметр кабелю [мм] [Макс.]8.0 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCE
Допуск± 10%
Кількість на формат упаковки100 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Характеристики виробу
Значення
Колір світлодіодаЧервоний
Контакти2 + PE
Макс. опір контакту [мОм/м]15 мОм
Макс. робочий струм [A]16.00 А
Матеріал контактуCuZn (покриття Cu/Sn)
Матеріал прокладкиNBR
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабельний роз'єм
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Позначення типуКабельний роз'єм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір жили, макс. [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Тип корпусуНапівпрозорий
Тип продуктуЗапчастина
Тип прокладкиПрофільован.
Форма електричного підключенняПромислова форма
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.012 Кілограм
Об'єм0.043 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми