Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм
042N0156
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Рекомендована заміна: 042N1256
042N0156
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Роз'єм для котушки клапана |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | 018F Coil Type B018Z котушка типу B042N Coil Type B |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості кабелю | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.] | 0.35 дюйм |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.] | 0.24 дюйм |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 9.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 6.0 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Колір | Сірий |
| Контакти | 2 + PE |
| Макс. опір контакту [мОм/м] | 4 мОм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий струм [A] | 16.00 А |
| Матеріал блока клем | PA6 + 30% GF |
| Матеріал контакту | CuZn (покриття Cu/Sn) |
| Матеріал корпусу | PA6 + 30% GF |
| Матеріал прокладки | NBR |
| Матеріал тримача кабелю | PA6 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабельний роз'єм |
| Напруга живлення [В] AC | 250 В |
| Напруга живлення [В] DC | 250.00 В |
| Позначення типу | Кабельний роз'єм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Розмір жили, макс. [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричного підключення | DIN EN 175301-803A |
| Тип заглушки | GDM 2011 J |
| Тип корпусу | Непрозор. |
| Тип продукту | Запчастина |
| Тип прокладки | Профільован. |
| Форма електричного підключення | Варіант A |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.052 Літр |
| EAN/UPC | 5702423012183 |